Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Průmyslový RFID systém BIS U

Pro dynamické procesy s velkými vzdálenostmi čtení

Průmyslový RFID systém BIS U

Systémy UHF od společnosti Balluff zajišťují transparentnost dat a zpětnou sledovatelnost v automatizačních procesech. UHF představuje standardní technologii pro identifikační řešení zasahující do více různých procesů.

S jejich pomocí je zaručeno rychlé zjišťování informací z tagů a rovněž jistota soustavného přenosu dat. Díky zjišťování decentrálně uložených dat o produktech a procesech je UHF v každé fázi toku materiálu ústřední součástí aplikací zajišťujících sledovatelnost objektů. Tak je zaručena důsledná transparentnost dat v celém dodavatelském řetězci.

Nejdůležitější výhody

  • bezproblémová integrace do aplikací prostřednictvím celosvětově používaných standardizovaných rozhraní
  • odpovídá globálním normám ISO 18000-6C a EPC Gen2 Class1
  • flexibilní použití díky různorodým možnostem kombinací datových nosičů a antén
  • dosah až 6 m a více
  • Schopnost vícenásobného rozpoznávání umožňuje současné snímání mnoha datových nosičů (tagů)
  • vhodné k připojení ke klasickým řídicím systémům přes sběrnicová rozhraní a k nadřízeným IT systémům
  • možnost realizace kompletních, individuálně navržených systémových řešení
  • k dispozici je bohatý sortiment příslušenství pro snadnou integraci do různých aplikací

Datový nosič UHF (860...960 MHz)

  • široké produktové portfolio s různými provedeními, rozměry a možnostmi použití
  • všechny datové nosiče mají jednoznačné, neměnné identifikační číslo (TID), jakož i individuálně programovatelný kód EPC (Electronic Product Code)
  • globální normy ISO 18000-6C, resp. EPC Gen2 Class1
  • dodatečná oblast uživatelské paměti s možností volného zápisu do velikosti 112 bytů
  • některé varianty datových nosičů s dodatečnou ochranou pomocí hesla
  • Možnosti montáže: nalepení, zalití nebo přišroubování
  • k dispozici varianty pro přímou montáž na kov
  • k dispozici velmi cenově výhodné, samolepicí Smart-Label pro jednorázové použití a trvalé umístění na produktu
  • realizace nejrůznějších průmyslových požadavků volbou vhodných datových nosičů
  • optimální sladění s čtecím systémem
  • realizace masových aplikací prostřednictvím nízkonákladových tagů
  • speciální datové nosiče bez obsahu silikonů pro automobilový průmysl
  • speciální tagy odolné proti teplotám do 220 °C
  • možnost individuálně navržených variant podle specifikací zákazníka

UHF hlavy čtení/zápis a antény (860...960 MHz)

  • varianty pro kmitočtové rozsahy EU (865–868 MHz) a US (902–928 MHz)
  • spolehlivé použití v náročných podmínkách díky robustním pouzdrům v provedení IP 67
  • indikace stavu přímo na hlavě čtení/zápis pro jednoduché uvedení do provozu a minimalizaci provozních prostojů
  • uvedení do provozu a konfigurace během pouhých několika sekund pomocí funkce automatického nastavení pro hlavu čtení/zápis
  • připojení přes koaxiální kabel (do 10 m) nebo násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
  • cirkulární polarizace pro datové nosiče s možností snímání v zásadě v jakékoli poloze
  • pro čtení lze docílit dosahu i 6 m a více
  • hlavy pro čtení/zápis i antény lze montovat přímo na kovové prvky
  • na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis
  • k vyhodnocovacím jednotkám BIS U-602x lze připojit až čtyři antény

Vyhodnocovací jednotky UHF (860...960 MHz)

  • BIS U-602x jako výkonná Long Range alternativa pro dosah až 6 m a větší
  • dokonalá elektromagnetická kompatibilita díky robustnímu zinkovému pouzdru litému pod tlakem
  • všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
  • LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
  • každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
  • jsou certifikována různá provedení BIS U pro specifická použití v konkrétních zemích
  • integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
  • internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
  • rychlé použití díky funkčním komponentám mnoha běžných výrobců řízení
  • USB rozhraní pro uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
  • BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
  • UHF Configuration Tool (UHF-Manager) pro pohodlné nastavení všech parametrů potřebných pro provoz

Čtecí/zapisovací hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou (860/960 MHz)

  • Čtecí/zapisovací hlavy UHF s rozhraním IO-Link pro připojení k BNI masterům
  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • Varianty pro frekvenční pásma EU (865...868 MHz), USA (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
  • Spolehlivé použití v náročném prostředí díky robustnímu krytu s krytím až IP69k
  • Zobrazení stavu přímo na krytu čtečky: snadné uvedení do provozu a minimální prostoje

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]