Technika průmyslových sítí
Průmyslová komunikace a síťová technologie: Sítě s IO-Link optimalizují výměnu informací
Pro spolehlivé řízení a monitorování strojů a systémů potřebujete profesionální průmyslovou komunikační a síťovou technologii. Požadavky na průmyslové sítě jsou rozsáhlé a různorodé. Stále rostoucí objem dat a složitá komunikace vyžadují výkonné a spolehlivé komponenty, které jsou schopné přenášet informace na všech úrovních.
To platí zejména v případech, kdy je vyžadována vysoká třída ochrany, robustnost, použití při vysokých teplotách nebo speciální rozhraní a připojení pro co nejvyšší bezpečnost.
Inteligentní kombinace výkonných průmyslových sítí s komunikačním standardem IO-Link umožňuje spolehlivou a flexibilní výměnu informací v širokém spektru aplikací.
Balluff tak umožňuje optimální propojení síťových komponent a představuje důležitý stavební kámen pro průmyslovou automatizaci vašeho podniku.
Součásti průmyslové komunikace
Společnost Balluff vám nabízí rozsáhlé komponenty průmyslové komunikační a síťové techniky. Ať už potřebujete spolehlivý přenos signálu v extrémních podmínkách v průmyslu, nebo chcete zaznamenávat, ukládat, vyhodnocovat a přenášet různé parametry - Balluff vám umožní průmyslovou komunikaci v průmyslu. Správná kombinace stroje, sítě a IO-Link (kabelové i bezdrátové) vám usnadní jakýkoli proces automatizace a zajistí monitorování výroby ve vaší společnosti - v jakémkoli odvětví.