Indukční vazební členy

Bezdotykový přenos energie a dat

Indukční vazební členy

Pevné zapojení snímačů a ovladačů je spojeno se značnými nevýhodami. Kabely a kontakty v automatizaci jsou často vystaveny intenzivnímu namáhání, může tak docházet k únavě kabelů a jejich lámání, což v důsledku vede k odstávkám strojů.

Naše indukční vazební členy BIC přenášejí data a energii bezdotykově přes vzduchovou mezeru. Nedochází tak k mechanickému opotřebení. Provozní dostupnost zařízení je vyšší, časy cyklů jsou kratší a průběhy procesů flexibilnější. Jednotky lze snadno oddělit od okolních prvků, lze s nimi snadno manipulovat a jsou bezúdržbové. Můžete tak reagovat na nové požadavky v nejkratším možném čase.

Speciální charakteristiky

  • bez mechanického opotřebení
  • vyšší provozní dostupnost zařízení, kratší časy cyklu, flexibilnější průběhy procesů
  • možnost rychlého odpojení, snadná manipulace, bezúdržbový provoz

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

  • současné řízení ovladačů a přijímání signálů od snímačů
  • pomocné napájení (AUX) pro ovladače lze zapínat a vypínat
  • bez nutnosti nastavování parametrů – snadná instalace na principu Plug-and-Work
  • funkce IO-Link až do úrovně zařízení
  • flexibilní délka procesních dat

Indukční vazební členy pro přenos signálu

  • přenos signálů v obou směrech
  • vzdálená jednotka individuálně řídí a ovládá svorkové jednotky
  • přenos až osmi signálů
  • řízení čtyř kanálů nezávisle na sobě

Indukční vazební členy pro napájení

  • absence opotřebení – bezdotykový přenos energie přes vzduchovou mezeru
  • rychlá výměna nástrojů
  • vysoká flexibilita