Napájení napětím

Spolehlivé a efektivní napájení

Nabízíme široký výběr napětí a úrovní výkonu, a tím i správnou napájecí jednotku pro spolehlivé a účinné napájení.

Pro aplikace v rozváděčích můžete získat 1fázová a 3fázová řešení v provedení IP20 s širokým rozsahem výkonu od 3,15 A do 40 A a optimálním poměrem ceny a výkonu.

S novou generací našich inteligentních polních napájecích zdrojů s krytím IP67 získáte to nejlepší z jednoho zdroje: 1 a 3fázová zařízení ve vysokých výkonových třídách, funkce IO-Link pro monitorování stavu a vzdálenou parametrizaci a více výstupů, které jsou k dispozici ve variantách 7/8" a M12.

Inteligentní řešení s prediktivní údržbou nabízejí také naše produkty Heartbeat®. I zde lze rozšířenou diagnostiku využívat v rámci celého systému prostřednictvím IO-Link.

Napájecí zdroje Heartbeat®

  • 24 V, jednofázové
  • 91 W a 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • odolnost vůči zkratu s funkcí Powerboost 150 %
  • regulovatelné výstupní napětí
  • zvlášť nízký činitel zvlnění výstupního napětí
  • Zdroj Heartbeat® podporuje předvídavou údržbu a údržbu založenou na skutečném stavu(Condition Based Maintenance podle standardu průmysl 4.0)

Napájecí zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link

  • 24 V, jednofázové
  • 91, 120, 240 a 480 W
  • odolnost vůči zkratu s funkcí Powerboost 150 %
  • regulovatelné výstupní napětí
  • zvlášť malé zbytkové zvlnění výstupního napětí
  • Zdroj Heartbeat® podporuje předvídavou údržbu a údržbu založenou na skutečném stavu(Condition Based Maintenance dle standardu Průmysl 4.0)
  • další zpracování všech informací Heartbeat® v nadřízeném řídicím a diagnostickém systému prostřednictvím IO-Link
  • LED ke komunikaci IO-Link
  • galvanické oddělení komunikace IO-Link a síťového zdroje

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

  • jednofázové nebo třífázové
  • 75–960 W, v paralelním zapojení až 2,8 kW
  • regulovatelné výstupní napětí
  • LED a výstup (digitální) Ready a Alarm
  • paralelní a sériový provoz pro flexibilní přizpůsobení dané aplikaci (v závislosti na typu)
  • zvlášť nízký činitel zvlnění výstupního napětí
  • dopředná charakteristika nebo režim Hiccup v případě zkratu
  • kovové pouzdro nebo kovové/plastové pouzdro

Polní napájecí zdroje s rozhraním IO-Link

  • Malé pouzdro s krytím IP67 bez zalévání
  • až 12 A trvalého výkonu na kanál
  • účinnost přes 95 %
  • Možnost volby 1 nebo 3 fází a konektorů 7/8" nebo M12
  • 2 výstupy se 4 kanály s pojistkami (UA a US oddělené)
  • Monitorování stavu a vzdálená parametrizace prostřednictvím IO-Link
  • Perfektní doplněk k našemu síťovému portfoliu (IO-Link mastery a huby).