Upevňovací technika

Mnohostranná a flexibilní upevňovací řešení

Upevňovací technika

S našimi montážními systémy a držáky nastavíte snímače a zařízení příslušným způsobem podle dané úlohy.

Tyto prvky lze snadno instalovat a seřizovat, a vedle upevnění tak poskytují také přesné polohování – dokonce i v obtížných podmínkách. Upevňovací řešení Balluff se vyznačují vysoce kvalitními materiály a přesným zpracováním.

Nejdůležitější výhody

  • flexibilita a mnohostrannost
  • kompatibilita a univerzálnost
  • vynikající poměr ceny a výkonu

Snímač pro instalaci s dorazem

  • dlouhá životnost a hospodárnost
  • jednoduchá montáž
  • individuální možnost rozšíření a vybavení
  • dodávány také jako sada a v kufříku
  • možnost montáže na základní desky a všechny běžné profily

Univerzální držáky

  • rychlé a snadné použití
  • flexibilní použití v souladu s danou aplikací
  • optimální poměr ceny a výkonu

Montážní systém pro flexibilní použití

  • hospodárné a spolehlivé
  • kombinace montáže a ochrany
  • možnost rychlé a snadné výměny snímače – s pevným dorazem, bez dodatečného seřizování
  • zapuštěná i nezapuštěná provedení
  • také provedení s instalací bez použití nářadí

Svorka bez pevného dorazu pro bezdotykový spínač

  • snadná výměna snímače
  • bezpečná ochrana a přesné polohování
  • flexibilní a robustní
  • různé velikosti od D2 do D30 a provedení z plastu, poniklované mosazi, hliníku a nerezové oceli.
  • K dispozici jsou verze certifikované podle EHEDG