Montážní systém pro flexibilní použití
Upevňovací technika
K dispozici v:
51 Verze
Náš montážní systém pro flexibilní použití poskytuje bezpečnou ochranu, přesné polohování a upevnění v jednom. Vyznačuje se snadnou instalací a robustní konstrukcí. Můžete si vybírat z různých velikosti od M5 do M30 a z různých provedení, například z oceli nebo z ušlechtilé oceli.
Charakteristiky
- hospodárné a spolehlivé
- kombinace montáže a ochrany
- možnost rychlé a snadné výměny snímače – s pevným dorazem, bez dodatečného seřizování
- zapuštěná i nezapuštěná provedení
- také provedení s instalací bez použití nářadí
Dostupnost
51 Verze
Objednací kód | Cena | Použití | Materiál | Rozměr | Dodatečné vlastnosti | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
459.2 CZK | pro snímače Ø 8 mm, pro snímače M08, od upevňovací délky 50 mm | Mosaz povlakovaný, PTFE | Ø 17 × 48,5 mm | odolný při svařování | |
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
347.5 CZK | pro snímače Ø 5 mm, pro snímače M05, od upevňovací délky 30 mm | Ušlechtilá ocel (1.4104) | Ø 13 × 24 mm | ||
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
1867.3 CZK | pro snímače Ø 12 mm, pro snímače M12, od upevňovací délky 36 mm | Ocel povlakovaný, PTFE | Ø 22 × 37 mm | odolný při svařování | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
2038.5 CZK | pro snímače Ø 18 mm, pro snímače M18, od upevňovací délky 36 mm | Ocel povlakovaný, PTFE | Ø 30 × 37 mm | odolný při svařování | |
BAM00FTBES 18,0-KH-2S |
321.6 CZK | pro snímače Ø 18 mm, pro snímače M18, od upevňovací délky 36 mm | Mosaz poniklovaný | Ø 30 × 36 mm | ||
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
306 CZK | pro snímače Ø 12 mm, pro snímače M12, od upevňovací délky 36 mm | Mosaz poniklovaný | Ø 22 × 34 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
282.8 CZK | pro snímače Ø 8 mm, pro snímače M08, od upevňovací délky 32 mm | Mosaz poniklovaný | Ø 17 × 32 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
443.6 CZK | pro snímače Ø 8 mm, pro snímače M08, od upevňovací délky 32 mm | Mosaz povlakovaný, PTFE | Ø 17 × 32 mm | odolný při svařování | |
BAM00CZBES 12,0-KH-2L/W |
503.1 CZK | pro snímače Ø 12 mm, pro snímače M12, od upevňovací délky 46 mm | Mosaz povlakovaný, PTFE | Ø 22 × 44,5 mm | odolný při svařování | |
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
313.9 CZK | pro snímače Ø 12 mm, pro snímače M12, od upevňovací délky 46 mm | Mosaz poniklovaný | Ø 22 × 44,5 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.