Svorka bez pevného dorazu pro bezdotykový spínač
Upevňovací technika
K dispozici v:
19 Verze
Naše držáky svorek bez pevného dorazu nabízejí bezpečnou ochranu, polohování a upevnění v jednom. Vyznačují se snadnou instalací a robustní konstrukcí. Můžete si vybrat z různých velikostí a provedení, například z mosazi, nerezové oceli nebo s teflonovým povlakem.
Speciální funkce
- snadná výměna snímače
- bezpečná ochrana a přesné polohování
- flexibilní a robustní
- různé velikosti od D2 do D30 a provedení z plastu, poniklované mosazi, hliníku a nerezové oceli.
- K dispozici jsou verze certifikované podle EHEDG
Dostupnost
19 Verze
Objednací kód | Cena | Materiál | Použití | Rozměr | Dodatečné vlastnosti | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
136.8 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače a vláknové optiky Ø 4 | 6 × 7 mm | ||
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
136.8 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače a vláknové optiky Ø 3 | 5 × 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
164 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače Ø 8 mm | 10 × 12 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
1076.4 CZK | Hliník eloxovaný | pro indukční měřicí systém pro snímání polohy BIP XXX-XXX-03-... | 30 × 23 × 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
160.8 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače Ø 6,5 mm | 8 × 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
153.1 CZK | Hliník eloxovaný | pro optoelektronické snímače BOS 21M, pro optoelektronické snímače BOS 50K | 9 × 15,5 × 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
425.3 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače a vláknové optiky Ø 2 | 8 × 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
409.8 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače a vláknové optiky Ø 3 | 8 × 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
282.8 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače Ø 6 mm | 10 × 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
285.3 CZK | Mosaz poniklovaný | pro snímače Ø 6,5 mm | 10 × 12 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.