06.08.2020
CC-Link IE Field základní síťový modul s IO-Link
Jednoduchá implementace a využití výhod IO-Link

Sběrnicový systém CC-Link IE Field Basic je kompatibilní s ethernetovými zařízeními 100 Mbit a umožňuje vám optimální výkon v případech, kdy není nutná gigabitová rychlost. Tím je CC-Link IE Field Basic předurčen k plnění požadavků tzv. nízké automatizační úrovně, jako např. tyčových podávacích zásobníků.
Náš základní modul CC-Link IE Field BNI má k dispozici IO-Link, takže lze výhody systému IO-Link využívat přímo v základní síti CC-Link IE Field. Díky rozpoznávání zařízení například získáte automatický přenos parametrických a konfiguračních dat. Profitujete z jednoduché integrace, rychlého uvedení do provozu a máte k dispozici rozsáhlé možnosti kontroly na základě průběžné diagnostiky. Toto vše zvyšuje účinnost a výrazně snižuje celkové náklady.
Zvláštnosti
- doplněk kompatibility IE CC-Link k ethernetovým zařízením 100 Mbit
- podpora SLMP (seamless message protocol)
- pružné využití datových rozsahů díky aktivaci dvou až pěti stanic
- pohodlné diagnostické možnosti díky 24 kontrolkám pro stav portů a modulů
- pro náročné podmínky: robustní kovové pouzdro IP 67
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link