18.12.2020
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Kontinuální a bezdotykové zjišťování poloh

Kompaktní a přesná nástrojová vřetena a měniče nástrojů v obráběcích centrech hrají v pracovním procesu ústřední roli. Proto je rozhodující spolehlivá kontrola upínacího postupu bez opotřebení. Tento náročný úkol nejjednodušeji zvládnete s indukčním systémem měření polohy BIP01. Současně si zajišťujete vysokou procesní bezpečnost a vynikající automatizační kvalitu.
Měřicí systém vám nabízí nejrůznější diagnostické údaje, které lze zobrazovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Vedle procesních dat získáte také informace o stavu zařízení nebo aktuálních okolních podmínkách. Integrovaný čítač zdvihů zjišťuje počet upínacích postupů a při překročení nastavitelné mezní hodnoty vydává varování. Čítač provozních hodin zjišťuje kontinuálně po celou dobu životnosti provozní hodiny – a sice od poslední údržby i od posledního zapnutí. Máte tak v reálném čase k dispozici nejrůznější údaje, které můžete využívat pro efektivní provoz.
Zvláštnosti
- pružné použití: nastavitelný rozsah měření do 17 mm
- pro nejrůznější aplikace: analogové upínání a proudový výstup jakož i rozhraní IO-Link
- spolehlivé výsledky: vysoká linearita a přesnost opakování
- vysoká procesní bezpečnost: nízké kolísání teplot
- vhodné pro IIoT: výměna formátů, sledování stavu a předvídavá údržba
Související témata
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact