13.12.2021
Inteligentní, komunikativní, bezdrátový: IO-Link Wireless
Rádio je flexibilní
Inteligentní kombinace průmyslových sítí s komunikačním standardem IO-Link je základním stavebním kamenem pro továrnu budoucnosti. Doposud byly inteligentní snímače a akční členy, stejně jako binární a/nebo analogová zařízení, integrovány prostřednictvím kabelů. Aplikace v automatizaci procesů a továren však stále častěji využívají bezdrátové technologie, protože mají mnoho výhod. Bezdrátové rozhraní IO-Link se stává slibným novým standardem.
Mluvíme jazykem IO-Link - ať už kabelově nebo bezdrátově
Rozsáhlé portfolio IO-Link komponent společnosti Balluff zahrnuje snímače s různými funkčními principy a bezkonkurenční nabídku síťových a připojovacích technologií. S bezdrátovým rozhraním IO-Link rozšiřujeme naše portfolio o moderní prvky, které sledují budoucí trendy automatizace - při zachování systémové integrace a kompatibility.
Flexibilnější než jakékoli jiné kabelové připojení
Náš bezdrátový systém, který se skládá z masteru, hubu a bridge, představuje nový bezdrátový standard, který splňuje vysoké nároky na automatizaci výroby. Bezdrátový master nepřijímá data kabelem, jak je obvyklé, ale přijímá data ze snímačů prostřednictvím bridge nebo hubu rádiovým signálem. To přináší rozhodující výhody oproti kabelovému systému - včetně snadnějšího plánování a instalace, větší flexibilitu při navrhování a mobilitu a bez žádného opotřebení zástrček nebo kabelů. Usnadňuje také modernizaci stávajících systémů. Stručně řečeno, bezdrátová varianta IO-Link umožňuje ještě flexibilnější a udržitelnější integraci snímačů/aktorů - s osvědčenou spolehlivostí a výkonem kabelového IO-Link.
Inteligentní automatizace továren budoucnosti - nyní i bezdrátově
IO-Link Wireless je nové, slibné řešení pro továrnu budoucnosti - a další upgrade pro všechny, kteří již IO-Link používají a nyní chtějí být ještě mobilnější a efektivnější. Nový standard se používá všude tam, kde klasický přenos dat dříve nebyl možný nebo byl možný jen s obtížemi: v dopravních systémech s vysokou rychlostí tak lze kompatibilní snímače umístit přímo na vůz a přesněji je monitorovat. Při výměně nástrojů na chapadle umožňuje absence kabeláže přenos dat ve stísněných prostorách. Totéž platí pro frézky, které nabízejí málo místa pro snímače, ale vyžadují vysokou procesní spolehlivost. Zde nový systém boduje svou robustností.
Speciální funkce
- Jednoduchá konfigurace prostřednictvím integrovaného webového serveru
- Frekvenční rozsah 2,4 - 2,483 GHz lze používat po celém světě bez licence.
- Rychlé a spolehlivé (latence 5 ms, chybovost 10-9)
Vyhledat produkty
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless