04.02.2020
Laserový snímač vzdálenosti se zařízením IO-Link a potlačením cizího světla
Přesnost pro určení vzdálenosti
Optoelektronický laserový snímač vzdálenosti BOD 24K zaručuje detekci a polohování předmětů nejrůznějšího druhu. Je např. vhodný pro detekci obrysů, určování vzdálenosti nebo kontrolu polohy při montáži. Díky přesnému laserovému paprsku jej rovněž můžete spolehlivě používat pro malé předměty a detaily. Jeho laserová třída 1 nevyžaduje navíc žádná dodatečná ochranná opatření.
Snímač vám nabízí potlačení cizího světla a precizní režim pro vysokou přesnost. Rovněž můžete pomocí jeho filtru spolehlivě zabránit možným poruchám. Pomocí displeje a dvou integrovaných tlačítek nastavujete různé režimy a funkce. Alternativně můžete všechna nastavení pohodlně provádět pomocí zařízení IO-Link.
Snímač obdržíte volitelně s pracovními vzdálenostmi od 50 do 100 mm nebo od 50 do 650 mm. Tři integrované otvory v krytu a otočný konektor usnadňují montáž a připojení. Připojíte jej pomocí jednoduchého, standardního čtyřpólového konektoru M12.
Zvláštnosti
- pracovní rozsah 50–100 mm, resp. 50–650 mm
- rozlišení až 10 µm
- viditelný laser pro jednoduché vyrovnání
- laserová třída 1 – žádná dodatečná ochranná opatření
- displej pro vizualizaci nastavovaných funkcí
- rozsáhlé dodatečné funkce IO-Link
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression