07.09.2020
Optoelektronická řada snímačů BOS 21M s IO-Link
Snímač červeného světla s robustním kovovým krytem
Optoelektronická řada snímačů BOS 21M s rozhraním IO-Link vám nabízí univerzální možnosti použití. A to i v náročném průmyslovém prostředí. Protože kovový kryt má stupeň krytí IP 67 i IP 69K. Kromě toho mají snímače schválení Ecolab.
Snímače jsou vhodné pro zjišťování objektů všeho druhu. Stejně spolehlivě rozpoznávají např. bedny na pásovém dopravníku a kontrolují přítomnost součástí.
Díky rozhraní IO-Link mají klasické přednosti IO-Link: od jednoduché instalace až po jednoduchou diagnostiku. Navíc díky potenciometrům, možnostem zobrazení a otočnému konektoru nabízejí další uživatelské pohodlí. Dobře viditelné červené světlo vám umožňuje jednoduché vyrovnávání snímače. Díky univerzální konstrukci a různým principům funkce můžete snímače používat velmi flexibilně.
Zvláštnosti
- dobře viditelné červené světlo pro jednoduché vyrovnání
- IO-Link V1.1 s 38,4 Kbit/s (COM2)
- jednoduché nastavení pomocí potenciometru
- zobrazení funkce a znečištění pomocí LED
- pohodlná manipulace díky otočnému konektoru
- se schválením Ecolab
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link