Ke stažení

BAM02FE

Optické prvky: clony, filtry, čočky, deflektory

Typecode:

BAM LS-VS-004-C2/3-1614-2

Načítání...

Popis výrobku

Naše clony, čočky a deflektory jsou vhodné pro různé optické i ultrazvukové snímače a aplikace. Tyto kompaktní a robustní optické prvky se vyznačují snadnou instalací.
Můžete si jednoduše vybrat z různých velikostí a provedení, např. z plastu, hliníku a ušlechtilé oceli.

Princip funkce
Objektiv
Provedení
C-Mount
Použití
pro kamerové snímače BVS SC-..
Rozměr
Ø 29,5 × 39,8 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo, leštěné
Upevnění
Šrouby
Ohnisková vzdálenost
16
Dosah min.
100
Technická dokumentace
  • Datasheet

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 6.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
[email protected] 4.1
27-27-90-03
[email protected] 5.1.3
27-27-92-03
[email protected] 5.1.3
27-27-92-05
[email protected] 6.0
27-27-92-05
[email protected] 8.1
27-27-92-05
[email protected] 9.0
27-27-36-03
[email protected] 9.1
27-27-36-03
[email protected] 9.1
27-27-36-03