Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC04N9

BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050

Ventilové kabely

Připojení
C, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Kabel
PVC šedá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
C, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Kabel
PVC šedá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
230 V DC / 230 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A