Připojovací kabely
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150-C023 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.887,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded black | PUR stíněný černá, 15 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |