BCS000Y
Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi
Typecode:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
v odhlášení
- Rozměr
- 90 × 16 × 4 mm
- Konstrukční řada
- F01
- Montáž
- zarovnaný na vnější stěnu nádrže
- Připojení
- Kabel s konektorem, speciální konektor – speciální konektor, 2,00 m, PUR
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Rozhraní
- Speciální rozhraní
- Dosah
- 2–10 mm
- Senzitivita
- seřiditelný na základním zařízení
- Materiál pouzdra
- PC PUR
- Aktivní plocha, materiál
- PUR
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Provozní napětí Ub
- 4–8 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Krytí
- IP 60
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02