Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 50 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES M08EG-NOC40F-BV02 | BES M08EG-POC40F-BV02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.183,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 50 mm | Ø 8 × 50 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 1 500 Hz | 4 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD