BES05UH
Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BES M12EG2-GNX40F-BT02-X05
v odhlášení
- Rozměr
- Ø 12 × 66 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- nelícující
- Dosah
- 4 mm
- Rozhraní
- NAMUR
- Spínací frekvence
- 380 Hz
- Materiál pouzdra
- AISI 316Ti
- Aktivní plocha, materiál
- PEEK
- Připojení
- Kabel, FEP
- Provozní napětí Ub
- 7–9,6 V DC
- Teplota prostředí
- -25...140 °C, viz Certifikát
- Ex. kategorie
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
- cCSAus
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01