BIC0073
Indukční vazební členy pro napájení
Typecode:
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
v odhlášení
- Funkce
- Pouze napájení
- Přenosová vzdálenost
- 0...4 mm
- Komponenta
- Base
- Připojení
- Konektory, 7/8", 5pólový
- Jmenovité provozní napětí Ue
-
24 VDC
24 VDC - Materiál pouzdra
- Hliník, černý eloxovaný
- Rozměr
- 120 × 45 × 120 mm
- Teplota prostředí
- -10...50 °C
- Krytí
- IP 67
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01