Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Ke stažení

BID0009

Není k dispozici ve webovém obchodě

Bezpečnostní snímače kódované transpondérem

Typecode:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Stupeň kódování (EN ISO 14119)
vysoký
Doba reakce max.
100 ms
Schválení/konformita
Bezpečnost
cULus
CE
WEEE
Princip činnosti
bezdotykový (RFID)
Směr najíždění
libovolně k aktivní ploše nebo boční
Bezpečná spínací vzdálenost Sao
4 mm
8 mm
Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
18 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M12 × 1, 5pólový, 25 cm, PUR
Spínací výstup
2× PNP OSSD
Montáž
lícující montáž
Rozměr
39,2 × 18 × 29,5 mm
Teplota prostředí
-25...65 °C
Krytí
IP 65
IP 67
Materiál pouzdra
Termoplast
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Ochrana proti sabotáži

Propojovací kabely

Bezpečnostní snímače kódované transpondérem

Bezpečnostní držáky

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]