BID000C
Bezpečnostní snímače kódované transpondérem
Typecode:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Special characteristics
- Washdown
- Hladina výkonu
- e
- Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Stupeň kódování (EN ISO 14119)
- nízký
- Doba reakce max.
- 100 ms
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
Bezpečnost
Ecolab
WEEE - Směr najíždění
- libovolně k aktivní ploše
- Aktuátor, výtažná síla
- 0 N
- Bezpečná spínací vzdálenost Sao
- 10 mm
- Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
- 20 mm
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 5pólový
- Spínací výstup
- 2× PNP OSSD
- Montáž
- lícující montáž
- Rozměr
- 106 × 25 × 22 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
-
IP 65
IP 67
IP 69 - Materiál pouzdra
- Sklolaminátový termoplast
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03