BIS00JJ

Datové vazební členy LF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-380-06/06-01

Načítání...
Doporučené příslušenství
Tvar 1
M16 × 1
Tvar 2
M16 × 1
Tvar antény
kulatý
Délka kabelu L
1.00 m
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Materiál pouzdra
Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný
Krytí
IP 67
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Držáky univerzální

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01