Načítání...
Žádost o kontakt
Které atributy si chcete ponechat?
- Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 866–868 MHz
- Rozměr
- 5,95 × 1,3 × 57,1 mm
- Typ paměti
- EEPROM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 512 Bit
- EPC paměť, snímání/záznam
- 96 Bit
- TID paměť, pouze ke čtení
- 64 Bit
- Tvar antény
- Dipól
- Montáž
- na kov
- Skladovací teplota
- -40...120 °C
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Materiál pouzdra
- Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, nehořlavý
- Stupeň krytí IEC 60529
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
Technická dokumentace
Dokumentace výrobku
-
Installation/Assembly manual
-
Prohlášení o shodě
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-02
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-02
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-02