BIS01AY

Dostupný

UHF hlavy čtení/zápis a antény (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-303-C1-TNCB

Načítání...
Skupina výrobků
UHF (860–960 MHz)
Pracovní frekvence
902–928 MHz
Rozměr
300 × 49 × 300 mm
Polarizace
cirkulární pravotočivá
Připojení
Zásuvka TNC
Materiál pouzdra
Hliník, Kryt antény: polymerová směs
Teplota prostředí
-20...55 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
FCC
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Univerzální montážní systém

Propojovací kabely

Držáky pro systémy RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01