BMF00K1
Magnetické snímače pro C drážku
Typecode:
BMF 203K-H-NO-C-A2-S75-00,3
- Rozměr
- 20 × 2,9 × 3,6 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Připojení
- Konektor M8 × 1, 4pólový
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou C. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky C
- Kalibrační funkce
- 2 spínací body
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- NPN rozpínací kontakt (NC)
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...80 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04