Ke stažení

BNS02JJ

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Typecode:

BNS 813-B03-K16-61-B-22-03

Načítání...

Popis výrobku

Kladete důraz na spolehlivé a bezpečné spínání i při svařených kontaktech? Pak vybavte své bezpečnostní funkce, jako například nouzové vypnutí nebo omezení koncových poloh, bezpečnostními spínači Balluff. Jejich spínání se spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se však toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Dobré vědět: Počet bezpečnostních spínacích bodů v řadovém polohovém spínači je libovolný, a navíc jej lze kombinovat se standardními spínacími prvky.

Rozměr
79 × 72 × 73 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
3× koule
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-3. Spínací místo: 10 m/min
Vzdálenost spínacích míst
16
Způsob připojení
1-3. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Stupeň krytí IEC 60529
IP 67
Schválení/konformita
CE
Technická dokumentace
  • Datasheet

Dokumentace výrobku
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
[email protected] 4.1
27-27-06-06
[email protected] 5.1.3
27-27-06-05
[email protected] 5.1.3
27-27-06-02
[email protected] 6.0
27-27-06-02
[email protected] 8.1
27-27-06-02
[email protected] 9.0
27-27-06-02
[email protected] 9.1
27-27-06-02
[email protected] 9.1
27-27-06-02