BNS0581
Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením
Typecode:
BNS 813-B04-D10-46-69-04
Načítání...
Které atributy si chcete ponechat?
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Počet spínacích míst
- 4× stříška
- Provedení
- S nuceným odpojením
- Princip činnosti
- 1-4. Spínací místo: mechanický
- Trvalý proud
- 1-4. Spínací místo: 5 A
- Jmenovité provozní napětí Ue
- 1-4. Spínací místo: 250 V AC
- Montáž
- kolmý
- Směr najíždění
- podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
- Rozjezdová rychlost
- 1-4. Spínací místo: 20 m/min
- Způsob připojení
- 1-4. Spínací místo: Pájená přípojka
- Teplota prostředí
- -5...85 °C
- Stupeň krytí IEC 60529
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technická dokumentace
Dokumentace výrobku
-
Certifikát
-
Návod k obsluze
-
Prohlášení o shodě
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 4.1
- 27-27-06-06
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-06-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02
- [email protected] 9.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 9.1
- 27-27-06-02