Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Ke stažení na

Ke stažení

BOH00F4

Optické snímací hlavy Micromote

Typecode:

BOH TR-G03-004-00,08-S49F

Načítání...

Popis výrobku

Stavebnicový systém snímačů Micromote s inovačními snímacími prvky dokáže splnit vaše individuální požadavky: Velký počet tvarů těles zaručuje mimořádně velkou konstrukční volnost, přesné optoelektronické konstrukční prvky zajišťují vysokou procesní přesnost v každé aplikaci.

Konstrukční řada
G03
Rozměr
Ø 3 × 5,6 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 10 mm při 100 mm
Dosah
0–300 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8 × 1 zásuvka, 80 mm, PUR
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
Epoxid
Schválení/konformita
CE, WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Dokumentace výrobku
  • Konfigurační návod / montážní návod

  • Návod k obsluze

  • Prohlášení o shodě

Technický výkres
  • Náhled výrobku

Informační materiál
  • Profil výrobku

Povinné příslušenství

Zesilovač pro snímací hlavy

ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-05
eCl@ss 8.1
27-27-09-01