BOH00FH
Micromote - optické senzorové hlavy
Typecode:
BOH AI-R264-038-02-S49F
- Rozměr
- 22 × 10 × 120 mm
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Optická zvláštnost
- Světelný pruh
- Druh světla
- LED infračervené
- Aktivní délka AL 1
- 100 mm
- Dosah
- 10–500 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, zásuvka M8 × 1, 3pólová, 2 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Upevnění
- Šroub M4 (3×)
- Nejmenší díl, typ.
- 1,50 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05