Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS00U4

BOS Q08M-PO-PR11-S49

Odrazové světelné závory

Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 59 × 8 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
Q08M
Rozměr
8 × 59 × 8 mm
Rozhraní
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–550 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02