Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS00YR

BOS 72K-PU-RA20-02

Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

Konstrukční řada
72K
Rozměr
10 × 40,1 × 73,5 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko SET
Blokování tlačítek zap/vyp
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
72K
Rozměr
10 × 40,1 × 73,5 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko SET
Blokování tlačítek zap/vyp
Možnost nastavení
Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty
Displej zap/vyp
Spínací frekvence 5 000/1 000 Hz
Směr čtení LCD
Časová funkce
Výrobní nastavení (reset)
Doba zpoždění
Fázování na světlo/tmu
Kalibrační režim normální/jemný
Citlivost (Sn)
Provozní napětí Ub
12–24 V DC
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Spínací frekvence
5 000 Hz / 1 000 Hz
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05