Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Jednocestné optické závory
Konstrukční řada
11K
Rozměr
15 × 44,8 × 29,3 mm
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Charakteristika záření
divergentní
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
1.437,10 CZK
Ceníková cena
|
1.094,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 11K | R81K |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 44,8 × 29,3 mm | - |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | - |
| Druh světla | Infračervené světlo | Infračervené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 12 mm Výstup světla | - |
| Dosah | 0–20 m | 0.3...20 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2 m, PVC |
| Materiál pouzdra | ABS |
ABS PMMA |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Značka | Global | - |
| Součástí dodávky | - | Úhlové držáky |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD