Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Ke stažení na

Ke stažení

BTL2T1R

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Typecode:

BTL7-C505-M0100-TB3-NEX-S32

Dostupné na vyžádání

Žádost o kontakt

Popis výrobku

Pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu 0 a 1 firma Balluff nabízí tlakově uzavřené magnetostrikční systémy pro snímání polohy v různých tyčových provedeních a v různých výkonových profilech. Podle dané aplikace u nás pořídíte provedení pro oblasti, které jsou ohroženy přítomností plynu nebo prachu. Systémy pro snímání polohy jsou k dispozici také pro zónu 2, které odolávají možným nebezpečím výbuchu.

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Připojení 1
M16x0.75, 8-pole
Připojení 2
M16x0.75, 8-pole
Připojení 3
M16x0.75, 8-pole
Analogový výstup
3× analogový, proud 20–0 mA
Rozsah měření
100 mm
Měřicí frekvence max.
500 Hz
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE, IECEx, EAC, WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Dokumentace výrobku
  • Certifikát

  • Konfigurační návod / montážní návod

  • Návod k obsluze

  • Prohlášení o shodě

Technický výkres
  • Náhled výrobku

Software
  • Spouštěcí a konfigurační software

Povinné příslušenství

Snímač polohy pro tyčovou konstrukci

Displeje

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 6.0
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03