- Ochrana proti pádu
-
≥ 50 pádů
2,0 m na beton - Čárové kódy
- GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- 2D kódy
-
Kód Aztec
Kód China Sensible
Data Matrix
MaxiCode
Kód Micro QR
Kód QR - Kombinované kódy
-
PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
Micro PDF417
UPC A/E Composites
EAN/JAN Composites - Snímací vzdálenost
-
Datamatrix: 2–10,5 cm při 10 mil
Kód 39: 2,5–7,8 cm při 2,5 mil.
Kód 39: 1,2–9,0 cm při 5 mil.
Datamatrix: 2,6–5,2 cm při 4 mil - Druh světla, osvětlení
- LED Bílé světlo
- Rozhraní
- RS232/USB
- Krytí
- IP 65
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01