- Konstrukční řada
- D
- Rozměr
- 10 × 90 × 99 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Úhlová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 2.0 mm Výstup světla
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek, lakovaný
- Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Provozní napětí UB
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Installation/Assembly manual
-
Návod k obsluze
-
Prohlášení o shodě
-
Příloha
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-09
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-09
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-09
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-09