Žádost o kontakt
- Typ příruby
- Servo flange
- Průměr hřídele
- 6 mm
- Stupeň krytí
-
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67 - Rozhraní
- Digitální impulzní
- Flange diameter
- 40 mm
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -20…80 °C
- Materiál příruby
- Hliník
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Certifikát
-
Návod k obsluze
-
Prohlášení o shodě