- Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
- Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
- Magnetostrikční systémy měření polohy pro mobilní hydrauliku
- Magnetostrikční systémy měření polohy pro velké vzdálenosti
- Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
- Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Magnetostrikční lineární snímače pro snímání hladiny
Magnetostrikční snímače

K dispozici v:
2 Verze
Naše magnetostrikční systémy BTL-SF pro měření stavu naplnění monitorují nepřetržitě a přesně aplikace, v nichž je vyžadována nejvyšší míra hygieny. Jsou vyrobeny z nerezavějící ušlechtilé oceli s vysokou kvalitou povrchu a zaoblenými hranami. Plní tak nejvyšší mezinárodní hygienické normy a umožňují vám snadno realizovat např. přísné podmínky potravinářského průmyslu.
Charakteristiky
- 100% ušlechtilá ocel pro nejpřísnější hygienické normy a dlouhou životnost
- odolnost sterilizaci (SIP) a čištění (CIP)
- soustavně přesné měření v řádu μm pro vysokou kvalitu plnění
- spolehlivé hodnoty úrovně naplnění díky kompenzaci přítomnosti pěny
- mezinárodní certifikáty, jako například 3-A Sanitary Standard, FDA a EHEDG
- upevnění systémem Tri Clamp
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
2 Výsledky
Objednací kód | Rozhraní | Měřená délka | Mechanické provedení | Teplota prostředí | Odchylka linearity | Aplikace | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
Analogový proud | 50–2 500 mm | Upevnění 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | Měření hladiny naplnění, Aplikace se zvýšenými požadavky na hygienu | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
Analogové napětí | 50–2 500 mm | Upevnění 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | Měření hladiny naplnění, Aplikace se zvýšenými požadavky na hygienu |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.