LF hlavy čtení/zápis (70/455 kHz) s integr. vyhodn.jedn.
LF (70/455 kHz)

K dispozici v:
0 Verze
Naše LF hlavy čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou slučují vše do jednoho pouzdra: anténu, elektroniku a rozhraní. Pro snadné a rychlé programování datových nosičů můžete používat bezplatný počítačový software BIS Cockpit. Datové nosiče je možné programovat také prostřednictvím vyhodnocovací jednotky se sériovým připojením a protokolem Balluff 007.
Charakteristiky
- BIS C-60R: nejjednodušší systém určený pouze ke čtení (Read-only) pro nenáročné aplikace
- paralelně k dispozici 8bitové informace bez přídavných komponent
- využívají se vždy 3 byty na jednu hodnotu od adresy 0
- zbylé byty na datovém nosiči je možné využít také pro další účely (s příslušnými vyhodnocovacími jednotkami)
0 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Materiál pouzdra | Rozhraní | Teplota prostředí | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.