Přenosná zařízení LF (125 kHz)
LF (125 kHz)

K dispozici v:
0 Verze
Naše přenosná zařízení LF se vynikajícím způsobem hodí pro mobilní načítání a zapisování z datových nosičů BIS L a do nich. Používají se při manuálních kontrolách kvality nebo při dokumentaci provádění údržbářských úkonů.
Ruční zařízení Balluff používají k přenosu dat WLAN, Bluetooth nebo kabelové připojení USB. Jsou modulárně rozšiřitelné o 1D nebo 2D čtečku čárových kódů a pracují absolutně přesně a spolehlivě i za špatných světelných podmínek a v náročném prostředí.
Charakteristiky
- operační systém Windows CE® V6.0
- k dispozici různé varianty antén podle výběru datového nosiče
- dosah závislý na variantě antény
- nabíjecí adaptér a stylus jsou součástí dodávky
- výkonný mobilní terminál Zebra Workabout Pro 4 jako základní přístroj
- předinstalovaný software Balluff (SDK – Software Development Kit)
- dotyková obrazovka s velkým barevným displejem
- volitelné příslušenství: dokovací stanice a pistolová rukojeť pro ergonomické ovládání
- zakázkový software na vyžádání
0 Výsledky
Objednací kód | Cena | Teplota prostředí | Stupeň krytí IEC 60529 | Princip funkce | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.