Ruční čtečka kódů BVS HS-P

Optická identifikace

K dispozici v:

4 Verze

Ruční čtečky čárových kódů Balluff řady BVS HS-P načítají rychle a spolehlivě všechny běžné 1D, 2D a kombinované čárové kódy z dokumentů, plastových štítků, základních desek a kovových dílů. Čtečky jsou robustní a kombinují vysoký čtecí výkon s ovládáním nenáročným pro uživatele. Poskytují krytí IP 65 vhodné pro průmyslové prostředí a přečkají i více pádů na beton z výšky až 2 m, což zaručuje spolehlivé použití v průmyslu, logistice i ve skladech.

Mobilní práce

Bezkabelová provedení s připojením přes Bluetooth umožňují uživatelům maximální volnost pohybu. Bezpečný přenos dat je totiž možný v okolí až 100 m kolem základní stanice.

Rozmanitá použití

Ruční čtečky kódů se používají v řadě aplikací: mimo jiné při řízení procesů doplňování zásob (systémy Kanban), řízení výroby, optické identifikaci nástrojů, sledování pohybu součástí, kontrole kvality a inventarizaci (řízení systémů Kanban).

Charakteristiky

  • spolehlivé potvrzení načtení akustickým signálem, jakož i zelenými LED a projekcí zeleného bodu LED na načítaný kód
  • intuitivní systém namíření čtečky prostřednictvím dobře viditelného laserového označovacího rámu
  • díky lithium-iontovým bateriím až 30 000 načtení kódů na jedno nabití
  • neunavující práce díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru
  • Provedení High Density: načítá kódy ve vysokém rozlišení (až 2,5 mil. bodů u 1D), jakož i velké plochy (do velikosti A4) maximální snímací dosah až 110 cm

Dostupnost

Cena

4 Výsledky

Objednací kód Cena Druh světla, osvětlení Druh světla mířidlo Rozhraní Způsob připojení
Akce

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
17818.6 CZK LED Bílé světlo Laser Červené světlo RS232/USB Kabel

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
29496.7 CZK LED Bílé světlo Laser Červené světlo RS232/USB Kabel

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
25594.1 CZK LED Bílé světlo Laser Červené světlo Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) bezdrátový

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
37269.8 CZK LED Bílé světlo Laser Červené světlo Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) bezdrátový