Ruční čtečka kódů BVS HS-Q

Optická identifikace

K dispozici v:

3 Verze

Ruční čtečky čárových kódů Balluff BVS HS-Q načítají všechny běžné 1D, 2D a kombinované čárové kódy, jakož i poštovní kódy v jakékoli poloze natočení (až do naklopení 40°), a to i v pohybu. Žádné těžkosti pro vás nebude znamenat ani načítání kódů za ztížených podmínek – například z displejů a mírně zrcadlícího podkladu. Čtečky se hodí k načítání kódů na dokumentech a štítcích s kódy a poskytují dobrý čtecí výkon za výhodnou cenu. Maximální snímací dosah u nich činí 40 cm.

Intuitivní obsluha

Čtečku lze ovládat přímo: jednoduše namířit na kód a zmáčknout spoušť. Je-li kód nasnímán úspěšně, je tato skutečnost indikována akustickým systémem, zelenou LED na čtečce a bodovým LED světlem, které se promítne na načítaný kód. Ergonomický tvar a hmotnost maximálně 200 g umožňují nenáročnou práci šetrnou vůči rukám uživatelů.

Rozmanitá použití

Ruční čtečky Balluff BVS HS-Q nacházejí uplatnění v mnoha různých oblastech: mimo jiné v intralogistice, při přiřazování skladových míst v ručně řízených skladech, při vychystávání a při správě dokumentů.

Charakteristiky

  • automatické přizpůsobení různým situacím načítání
  • spolehlivé potvrzení načtení akustickým signálem, jakož i zelenou LED a projekcí zeleného bodu LED na načítaný kód
  • intuitivní systém zaměřování prostřednictvím dobře viditelného označení modrou LED

3 Výsledky

Objednací kód Cena Druh světla, osvětlení Druh světla zaměřovací zařízení Rozhraní Způsob připojení
Akce

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
14726.70 CZK LED Červené světlo 2× LED Modré světlo Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);USB bezdrátový

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
14726.70 CZK LED Červené světlo 2× LED Modré světlo Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);RS232 bezdrátový

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
9005.70 CZK LED Červené světlo 2× LED Modré světlo RS232/USB Kabel