Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

25GigE Vision kamery

Průmyslové kamery

K dispozici v:

1 Verze

25GigE - nejvyšší výkon ve všech rozměrech

Naše kamery nabízejí vysokorychlostní snímání a přenos obrazu pomocí nejnovějších technologií, včetně rozhraní 25GigE, RDMA* a protokolu RoCEv2**. To vše je implementováno v nejmenší kameře 25GigE na trhu. Díky využití tohoto efektivního přenosového standardu kamery Balluff eliminují režii procesoru spojenou s tradičním síťovým zásobníkem TCP/IP, což vede k výraznému snížení latence. To umožňuje rychlý přenos obrazových dat, takže naše kamery jsou ideální pro aplikace strojového vidění, které vyžadují rychlé zpracování dat. Při použití optických kabelů SFP28 může být délka kabelu až několik set metrů, a to bez opakovačů. To nabízí velkou flexibilitu v nastavení hardwaru i stabilní přenos dat. Kamery jsou vybaveny nejnovějšími snímači s globální závěrkou, které nabízejí vysokou kvalitu obrazu s malou velikostí pixelů a nejvyšší přenosovou rychlostí. Náš software pro strojové vidění Impact Acquire zajišťuje kompatibilitu a zaručuje hladký sběr obrazu pro vaše počítačové platformy.

*Dálkový přímý přístup do paměti, ** RDMA přes konvergovaný Ethernet verze 2.

Speciální funkce

  • Nejmenší průmyslová kamera 25GigE s rozměry 40 x 40 mm.
  • Nejvyšší výkon - použití protokolu RoCE v2, který umožňuje přenos dat s nízkou latencí a vysokou propustností
  • Snadná implementace - pomocí standardu GigE Vision
  • Cenově výhodné, dálkové a jednoduché připojení - díky standardní technologii připojení optických vláken SFP28
  • Nejnovější implementace obrazových snímačů Sony, včetně IMX901 a IMX902, s širokým poměrem stran 4:1 a 3:1

Zajímají vás naše produkty?

Těšíme se na vaši poptávku, pokud vás naše produkty zaujaly.

1 Verze

Objednací kód
Délka vlny (text) Obrazové rozlišení Čip snímače Rozhraní Přípojka 01, provedení Krytí Digitální vstupy Digitální výstupy Schválení/konformita Dodatečné vlastnosti
Akce
200…850 nm Visible; UV 5 - 25 MP Sony IMX 2.7 Series 25 Gigabit Ethernet;RS232 SFP28 IP 40 2× PNP galvanicky oddělený 2× PNP galvanicky oddělený Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA