Podporováno je pouze stahování modelů CAD
RadarImager
Zobrazovací radar - 3D zobrazovací systém
K dispozici v:
1 Verze
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
RadarImager je výkonný 3D zobrazovací systém založený na radarové technologii, který nedestruktivně skenuje obaly a zviditelňuje i skryté objekty. Balluff RadarImager spolehlivě odhaluje nesrovnalosti, kontroluje úplnost a neporušenost a identifikuje cizí předměty - a to i v neprůhledných materiálech.
Díky rychlosti inline měření až 1 m/s a standardizovanému přenosu dat prostřednictvím GigE Vision lze RadarImager bez problémů integrovat do stávajících výrobních linek. Společnosti mohou těžit z vyšší spolehlivosti procesů, menšího prostoru na stroji, nižších nákladů na stažení z trhu a výrazně lepší kvality výrobků.
Vlastnosti a výhody
- Vyhodnocování 3D obrazu na základě umělé inteligence
- Inline měření s rychlostí pásu až 1 m/s
- Poskytování dat ve standardu GenICam GenDC prostřednictvím rozhraní Gigabit Ethernet v protokolu GigE Vision.
- Detekce nepravidelností
- Zvýšení spolehlivosti procesu
- Úspora délky stroje
- Snížení nákladů na odvolání
1 Verze
|
Objednací kód
|
Objednací kód | Materiál pouzdra | Akce |
|---|---|---|---|
| BRS0001 | PUR, PX 331 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.