Elektromechanické bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače

K dispozici v:

1 Verze

Bezpečnostní spínače se samostatnou aktivací jsou blokovací zařízení, která nabízejí současně ochranu osob i stroje. Protože ve spojení s řízením stroje a oddělovacím ochranným zařízením zabraňují přístupu do nebezpečných oblastí.

Charakteristiky

  • stabilní kovové pouzdro s indikací stavu
  • otočná ovládací hlavice s dvěma zaváděcími otvory
  • zásuvné připojení M12

1 Výsledky

Objednací kód Rozměr Připojení Provedení Pomocné odblokování
Akce

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
40 × 147,7 × 43,5 mm Konektor M12 × 1, 5pólový, A kódovaný Blokovací zařízení