Indukční bezpečnostní snímače

Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače

K dispozici v:

8 Verze

Indukční bezpečnostní snímače snímají koncovou polohu a statické stavy kovových objektů. Na rozdíl od klasických bezpečnostních spínačů nebo bezpečnostních snímačů RFID tyto nepotřebují žádný speciální protikus. Pro připojení stačí konektory M12. Pomocí výstupů OSSD můžete bezpečnostní snímače jednoduše připojit k jakémukoli libovolnému bezpečnostnímu vyhodnocování.

Charakteristiky

  • bezkontaktní snímání (koncových) poloh a pozic kovových objektů
  • v protikladu k tradičním bezpečnostním spínačům bez speciálního protikusu
  • připojení pomocí konektoru M12
  • možnost připojení libovolného bezpečnostního vyhodnocování přes výstupy OSSD

8 Výsledky

Objednací kód Rozměr Připojení Spínací výstup Pracovní vzdálenost Montáž Hladina výkonu SIL CL (EN 62061)
Akce

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Ø 30 × 70 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC) 1...15 mm nelícující d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ø 30 × 80 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný 2× PNP OSSD 6...12 mm nelícující e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
Ø 30 × 70 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC) 1...10 mm lícující montáž d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 × 40 × 66 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný 2× PNP OSSD 10...15 mm jednostranně lícující e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
Ø 12 × 70 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC) 0.5...4 mm nelícující d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Ø 18 × 70,5 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC) 1...8 mm nelícující d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Ø 18 × 70,5 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC) 1...5 mm lícující montáž d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 × 40 × 66 mm Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný 2× PNP OSSD 4...20 mm nelícující e 3