Bezpečnostní snímače kódované transpondérem

Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače

K dispozici v:

10 Verze

Bezkontaktní bezpečnostní snímače s kódovaným ovladačem nabízejí zajištěný přístup ochranných dveří/panelů, který bude odolný proti manipulaci a bez opotřebení. Jsou odolné vůči znečištění, vibracím a mechanické vůli. Přístroje můžete bez problémů používat pro aplikace až do PLe/SIL 3. Malé rozměry vám umožňují flexibilní integraci. Volitelně jsou k dispozici také varianty s integrovaným přídržným magnetem k přidržování ochranných zařízení v příslušné poloze.

Charakteristiky

  • proti manipulaci zajištěné, opotřebení nepodléhající zabezpečení přístupu u ochranných dveří/záklopek
  • necitlivé vůči znečištění, vibracím a mechanické vůli
  • schopnost udržovat bezpečnostní zařízení aktivně v dané poloze pomocí integrovaného přídržného magnetu
  • aplikace do PLe/SIL 3
  • flexibilně integrovatelné díky malým konstrukčním rozměrům

10 Výsledky

Objednací kód Stupeň kódování (EN ISO 14119) Aktuátor, výtažná síla Krytí Teplota prostředí Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
Akce

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
nízký IP 67, IP 65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
-25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
vysoký 18 N IP 67, IP 65, IP 69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
vysoký IP 67, IP 65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
-25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
nízký 18 N IP 67, IP 65, IP 69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
nízký 0 N IP 67, IP 65, IP 69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
vysoký 0 N IP 67, IP 65, IP 69 -25...70 °C 20 mm