Magneticky kódované bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače

K dispozici v:

2 Verze

Bezkontaktní magneticky kódované bezpečnostní spínače REED se skvěle hodí ke sledování ochranných dveří – zejména v prostředí, ve kterých se vyskytuje znečištění nebo prach. Díky bezkontaktnímu principu funkce jsou necitlivé na mechanickou vůli. Například, když se dveře zaseknou nebo nejsou vedené přesně. Bezpečnostní spínače se díky tomu jednoduše instalují. Díky vyhodnocovací elektronice zapojené do série lze bezpečnostní spínače použít pro aplikace do PLe/SIL 3.

Charakteristiky

  • vysoké zabezpečení proti manipulaci díky inteligentnímu uspořádání kontaktů Reed
  • omezují nebezpečí, že bude obejita zabezpečovací funkce
  • připojení pomocí konektoru M12
  • s distančním držákem lze namontovat ve feromagnetickém prostředí

2 Výsledky

Objednací kód Rozměr Připojení B10d (EN ISO 13849-1) Počet kontaktů Stupeň kódování (EN ISO 14119)
Akce

BID000T

BID R01K-4M100
26 × 36 × 13 mm nízký

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 × 36 × 13 mm Kabel s konektorem, M12 × 1, 5pólový, 20 cm, PUR Rozpínací kontakt (NC) při 20 % zatížení kontaktu 25 mil. spínacích cyklů 2× rozpínací kontakt (NC)