Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Dokumenty

Bezpečná ovládací zařízení

Spolehlivé vypnutí strojů v případě potřeby

Bezpečná ovládací zařízení

Do oblasti povinné péče firmy patří zajištění bezpečného provozu automatických strojů a zařízení. K zajištění toho, aby v případě nouze bylo možné odvrátit nebo minimalizovat ohrožení osob a strojů, se musí používat bezpečná ovládací zařízení, jako například ovladače nouzového zastavení (nouzového vypnutí). V zařízeních musí být jako doplňující ochranné opatření nepřetržitě k dispozici zařízení pro nouzové zastavení – nezávisle na tom, zda je prováděna instalace, provoz nebo údržba. A dále bez ohledu na to, zda je tato funkce označována jako nouzové vypnutí (vypnutí přívodu energie) nebo jako nouzové zastavení (zastavení ohrožujícího procesu nebo pohybu).

Bezpečná ovládací zařízení musí být snadno přístupná, nepřetržitě k dispozici a funkční a musí okamžitě navodit bezpečný stav stroje. Naše dobře viditelná ovládací zařízení vyvolají v případě nouze okamžitou funkci nouzového zastavení. Díky tomu se optimálně hodí k ochraně vašich zaměstnanců a zařízení.

Zařízení pro nouzové zastavení

  • bezpečné odpojení přívodu energie
  • nucené rozpojení podle IEC 60947-5-1
  • zásuvné připojení M12 (5pólové)
  • hřibovité tlačítko (odblokuje se otočením)
  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě
  • kompaktní pouzdro, jednoduchá montáž