Tlačítko nouzového zastavení

Bezpečná ovládací zařízení

K dispozici v:

0 Verze

Tlačítka resp. spínače nouzového zastavení zaručují, aby nedošlo k samovolnému opětovnému rozběhu strojů a zařízení. Ve většině případů vede přerušení jednoho okruhu k zastavení stroje. V závislosti na rámcových podmínkách dané aplikace a příslušných předpisů jsou systémy nouzového zastavení uspořádány do různých kategorií zastavení.

Okamžité přerušení přívodu energie (kategorie zastavení 0)

Jestliže toto nepředstavuje žádné jiné nebezpečí pro uživatele, dojde k okamžitému přerušení přívodu energie.

Řízené zastavení (kategorie zastavení 1)

V případech, ve kterých by nekontrolované přerušení přívodu elektrické energie mohlo vést k nebezpečným situacím, například v průběhu brždění, je zařízení nejprve uvedeno do bezpečného stavu a teprve poté je přerušen přívod energie.

Bezpečná ovládací zařízení pro nejpřísnější bezpečnostní požadavky

Bezpečná ovládací zařízení od společnosti Balluff vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům podle mezinárodních standardů a norem a lze je snadno a bezpečně integrovat do vašeho zařízení.

Charakteristiky

  • bezpečné odpojení přívodu energie
  • nucené rozpojení podle IEC 60947-5-1, příloha K
  • zásuvné připojení M12 (5pólové)
  • hřibovité tlačítko (odblokuje se otočením)
  • vysoký stupeň ochrany proti prachu a vodě
  • kompaktní pouzdro, jednoduchá montáž

0 Výsledky

Objednací kód Rozměr Způsob vynulování Připojení Materiál pouzdra Schválení/konformita
Akce