Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Dokumenty

Bezpečná zajišťovací zařízení

Bezpečná zajišťovací zařízení pro stroje a zařízení

Bezpečná zajišťovací zařízení

Dosedne, zapadne, drží – a to přídržnými silami od 1 000 do 2 500 newtonů. Blokovací a zajišťovací zařízení od společnosti Balluff se postarají o ochranu funkce ochranných zařízení strojů a zařízení v jakémkoli oboru. Zajišťovací zařízení jsou vhodná pro bezpečnostní aplikace do úrovně PLe/SIL3 a představují inteligentní řešení zamezující nekontrolovanému přístupu do nebezpečných oblastí. Naše bezpečná zajišťovací zařízení napomáhají k ochraně osob a strojů a vyznačují se při vysokém stupni kódování vysokou úrovní ochrany proti manipulaci.

Díky různým principům funkce máte u společnosti Balluff k dispozici produkty pro široké spektrum aplikací. Získáte zde jednak elektromechanická zajišťovací zařízení a jednak zajišťovací zařízení kódovaná transpondérem. Je dobré přitom vědět, že robustní kryty s indikací pomocí LED plní svou funkci přesvědčivě i v náročných prostředích. Výběr vhodného řešení je díky tomu snadný.

Elektromechanická zadržovací zařízení

  • stabilní kovové pouzdro s indikací stavu
  • otočná ovládací hlava (kroky po 90°) se dvěma zaváděcími otvory
  • zásuvné připojení M12 (5pólové, 8pólové)
  • jisticí zařízení volitelně s provozním principem nebo na principu klidového proudu
  • vysoké přídržné síly až 2 500 N

Zajišťovací zařízení kódované transpondérem

  • proti manipulaci zabezpečený, vůči znečištění necitlivý monitorovací princip RFID
  • zabezpečení přístupu a procesů díky integrované zajišťovací funkci
  • necitlivé vůči vibracím i v odemknutém stavu
  • šetří náklady díky standardizované připojovací technice M12 (8pólové)
  • vhodné pro přímé připojení k bezpečnému vstupnímu/výstupnímu modulu Balluff IO-Link nebo k jiným zabezpečeným řídicím systémům

Bezpečné vypnutí stroje

Když pohyblivá ochranná zařízení, například ochranné dveře nebo záklopky, nejsou řádně uzavřená, není možné stroj uvést do provozu. Bezpečná zajišťovací zařízení Balluff jsou však konstruována tak, aby dokázala vyrovnávat určité přesazení mechanických prvků (např. když dveře sesednou níže nebo mají nepřesné vedení).

RFID chrání před manipulací

Díky sledování technologií RFID chrání bezkontaktní zajišťovací zařízení kódovaná transpondérem zvlášť dobře před neoprávněnou manipulací. V případě zajišťovacích zařízení kódovaných transpondérem se vysoké úrovně ochrany před manipulací dosahuje jednoznačnou identifikací transpondéru RFID příslušným senzorem. Senzory jsou rovněž necitlivé vůči vibracím a mechanické vůli na ochranných zařízeních.

Elektromechanická zadržovací zařízení

U elektromechanických variant je riziko obcházení bezpečnostní funkce významně sníženo speciálním tvarem mechanického protikusu. Mechanický obrys zaváděcího otvoru hlavice spínače navíc vyrovnává mechanickou vůli ochranného zařízení.

Jednoduchá instalace

Společnost Balluff vám nabízí bezpečná kompletní řešení, u nichž jsou veškeré bezpečnostní komponenty přesně vzájemně přizpůsobeny. Připojení je jednoduché a nenákladné díky použití standardizované připojovací techniky pomocí kabelů M12.

Jako všechny bezpečnostní součásti Balluff můžete i bezpečná zajišťovací zařízení připojit přímo na bezpečnostní modul systému bezpečnost přes IO-Link, který sdružuje všechny signály a přes IO-Link Master je postupuje k vyhodnocení. Zcela mimochodem tak využíváte všechny výhody řešení standardu Průmysl 4.0.

Nejdůležitější výhody

  • vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLe/SIL3
  • necitlivé na vibrace a mechanickou vůli
  • úspora času a nákladů při instalaci a montáži
  • použitelné i pro těžká ochranná zařízení
  • bezpečné vůči manipulaci
  • jednoduché připojení pomocí standardizované připojovací techniky s kabely M12